Publique sus productos
FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain
Zurn

FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain

Traducido por Google,

El desagüe de piso reforzado FD2350 se recomienda para áreas sin terminar. Este desagüe está diseñado para soportar tráfico vehicular pesado y aplicaciones industriales.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA

Características:

  • Recomendado para áreas de pisos sin terminar
  • Diseñado para el tráfico de vehículos pesados ​​y aplicaciones industriales.
  • Cuerpo de brida ancha de PVS o ABS con insertos roscados de acero para la fijación del marco**El marco de sujeción de hierro fundido y la rejilla de alta resistencia están diseñados para páginas pequeñas
Especificaciones
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Parking/Garages,Loading Dock,,D2350,2350

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-fd2350-pv4
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica