Publique sus productos
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
    Zurn

    Z100 15" Diameter Main Roof Drain

    4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Desagüe de techo de 15" [381 mm] de diámetro. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated.

    Características:

    Drenaje principal del techo de 15" de diámetro

    Collar de sujeción y cúpula de policarbonato de baja silueta

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: Main Roof Drain, roof primary drain, Dura-Coated cast iron body, Roof Drains, Drainage System, Large Sump Drain, zurn z100 roof drain, z100 roof drain, deck drain, floor drain extension, upper roof downspout extension, overflow roof drain, scupper drain, drain clamp, Roof Drain Low Silhouette Dome, flashing clamp, gravel guard

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z100
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosPrimary Roof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-04-01
    • Número de edición2
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniClass Roof Drains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica