Publique sus productos
Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
Archivados

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Especificaciones
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z100-c-ea
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje