Interceptor de grasa de acero fabricado, con revestimiento interior y exterior resistente a los ácidos, PDI, con capacidad nominal de ____ GPM y ____ Lbs. de grasa, con derivación de alivio de aire interna, tapón de limpieza de bronce, deflector de entrada extraíble para ecualización de presión/difusión de flujo, deflector de salida inferior fijo y sello de trampa de doble pared visible. Tapa antideslizante con junta, completa con conjunto de sujeción central, con conexión de control de flujo Z1108. Se suministra habitualmente con una conexión de entrada y salida de alta presión. Nota: La ubicación de la salida desde la parte inferior del interceptor no se puede cambiar.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |