Publique sus productos
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor compuesto resistente a ácidos, en lugar de sifón fijo tipo P, para instalación sobre el suelo. Incluye cubeta de sedimentos de PVC extraíble con una rejilla de PVC perforada de 3/32 [2] de diámetro para interceptar el flujo, tapa de acceso superior sellada, pestillos de extracción de acero inoxidable y herrajes con manija de ABS para facilitar la extracción de la cubeta de sedimentos y la rejilla. Se suministra con entrada baja y salida alta roscadas de 2 [51].

Cumplimiento:

  • Aprobado por la Ciudad de Los Ángeles
  • Massachusetts MA aprobado

Palabras clave: Comercial, Sólidos, Interceptores, Edificios gubernamentales, Rascacielos, Militar, Oficinas, Sanidad, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Servicios de alimentación, 58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1180
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.5
  • Ancho (pulgadas)8.44
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniClass Liquid Traps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING