Publique sus productos
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

Traducido por Google,

Interceptor de sólidos ZURN Z1183-FC de gran capacidad, con revestimiento interior y exterior resistente a los ácidos, fabricado en acero o acero inoxidable, para instalación empotrada. Incluye una rejilla fijada a una tapa antideslizante con junta, asa de elevación extraíble y cesta de sedimentos extraíble. Tamaño compatible con los interceptores de grasa Z1170, Z1172 o Z1173.

Características:

  • Diseñado para usarse con los modelos Z1170, 1172 o 1175 correspondientes.
  • Diseñado para aplicaciones empotradas
  • Cesta extraíble
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1183-fc
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de productosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING