Publique sus productos
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System
    Zurn

    Z1201-H EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier System

    Traducido por Google,

    Sistema de transporte de inodoro con chorro de sifón horizontal EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y conexiones de espiga y cubo de 4” [102 mm]. El sistema incluye un accesorio principal de hierro fundido con revestimiento Dura con barrido optimizado hidromecánicamente y ventilación extendida de 2” [51 mm], placa frontal ajustable, junta de placa frontal QuickFit™, soportes de pie ranurados prefabricados montados en el piso con base de soporte prefabricada de anclaje superior, amarre de anclaje trasero resistente de 1/2” [13 mm], pernos de fijación, moldura, protectores de pernos, junta “Neo-Seal” adherida y acoplamiento ajustable resistente a la corrosión de 3” [76 mm] de diámetro X 6” [152 mm] con tapa de prueba integral diseñada para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una clasificación de carga estática de 500 lb [227 kg].

    Cumplimiento:

    • ASME A112.6.1M

    Características:

    • Impulsa los desechos hasta tres veces más lejos, lo que reduce la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
    • Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb.
    • Instale más rápido con funciones que ahorran mano de obra en un sistema 30 % más liviano
    • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar la línea de transporte de desechos
    • Mantenga un ambiente sanitario con un accesorio montado en la pared
    • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud necesaria desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ de Zurn, pendiente de patente.
    • Reduzca el tiempo de ajuste con molduras ensambladas en fábrica y patas universales preestablecidas a una altura de instalación de 5-1/2"

    Modelo adicional disponible

    Z1201-HL4, Z1201-HR4

    Palabras clave: concentrador de chorro de sifón horizontal, concentrador de chorro de sifón, portador de inodoro, sistema EZCarry, obstrucción del sistema de bajo flujo, sistema de plomería, entorno sanitario, artefacto montado en la pared, conexiones de espiga, hierro fundido con revestimiento Dura, placa frontal con junta, pernos del artefacto, moldura, protectores de pernos, junta Neo-Seal, resistente a la corrosión, placa frontal de hierro fundido, patas de soporte, accesorio de desechos, conjunto de anclaje trasero, acoplamiento de polímero, alcantarillado sanitario de instalaciones, tuberías de servicios de construcción, juntas de accesorios de tuberías, kit de juntas Neo-Seal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1201-h
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)9
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Carbono
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011338
    • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica