Publique sus productos
Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Traducido por Google,

Sistema de transporte de inodoro con chorro de sifón horizontal EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y conexiones de buje y espiga de 4” [102 mm]. El sistema incluye un accesorio principal doble de hierro fundido con revestimiento Dura con barrido hidromecánico optimizado y ventilación extendida de 2” [51 mm], placas frontales ajustables, juntas de placa frontal QuickFit™, soportes de pie ranurados prefabricados montados en el piso con base de soporte prefabricada de anclaje superior, pernos de fijación, molduras, protectores de pernos, juntas “Neo-Seal” adheridas y acoplamientos resistentes a la corrosión ajustables de 3” [76 mm] de diámetro X 6” [152 mm] con tapas de prueba integrales diseñadas para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una clasificación de carga estática de 500 lb [227 kg].

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M

Características:

  • Impulsa los desechos hasta tres veces más lejos, lo que reduce la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
  • Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb. Instale más rápido con funciones de ahorro de mano de obra en un sistema 30 % más liviano
  • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar la línea de transporte de desechos
  • Mantenga un ambiente sanitario con un accesorio montado en la pared
  • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud necesaria desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ de Zurn, pendiente de patente.
  • Reduzca el tiempo de ajuste con molduras ensambladas en fábrica y patas universales preestablecidas a una altura de instalación de 5-1/2"

Modelos adicionales disponibles

Z1201-HD4

Palabras clave: Z1201-HD, EZCarry, Siphon Jet, Hub and Spigot, Portador de inodoro, Plomería, Construcción, Materiales de construcción, Zurn, Portador de inodoro, Siphon Jet Hub, Contratista, Portadores de inodoro tradicionales

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1201-hd4
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-31
  • Número de edición3
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica