Sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón vertical EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y conexiones sin cubo de 4” [102 mm]. El sistema incluye un accesorio principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con barrido hidromecánicamente optimizado y ventilación extendida de 2” [51 mm], placa frontal con junta ajustable, soportes para pies ranurados prefabricados montados en el piso con base de soporte prefabricada de anclaje superior, resistente1/2” [ 13 mm] de anclaje trasero, pernos de fijación, molduras, protectores de pernos, junta “Neo-Seal” adherida y resistente a la corrosión, ajustable de 3” [76 mm] de diámetro. Acoplamiento de X 6” [152 mm] con tapa de prueba integral diseñada para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una clasificación de carga estática de 500 lbs [227 kg].
Características:
Modelos adicionales disponibles
Z1202-N3 | Z1202-N3 (Montaje en piso) | Z1202-N4 | Z1202-Ne (Montaje en piso) | Z1202-N4-VL | Z1202-2N4 | Z1202-1NL4 | Z1202-1NR4 | Z1202-N4-FMBO
Palabras clave: armario, transportadores, EZCarry, últimos lanzamientos de productos, MasterSpec, EZCarry, Z1201-N, Z1201, armario, transportador, 1201-N, 201-N, transportador para inodoro, sistema EZCarry, chorro de sifón vertical, chorro de sifón, agua zurn soporte para armario, soporte para inodoro vertical, soporte para inodoro suspendido en la pared, soporte para chorro, hojas de especificaciones del soporte, hoja de especificaciones del soporte para zurn, soportes para inodoro zurn, armario vertical
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |