Sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón vertical EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y conexiones sin cubo de 4” [102 mm]. El sistema incluye accesorio principal doble de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con barrido hidromecánicamente optimizado y ventilación extendida de 2” [51 mm], placas frontales con juntas ajustables, soportes para pies ranurados prefabricados montados en el piso con base de soporte prefabricada de anclaje superior, pernos de fijación, molduras. , protectores de pernos, juntas “Neo-Seal” unidas y resistentes a la corrosión, ajustables de 3” [76 mm] de diámetro. Acoplamientos de X 6” [152 mm] con tapas de prueba integrales diseñadas para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una clasificación de carga estática de 500 lbs [227 kg].
Cumplimiento:
- A112.6.1M hasta una capacidad de carga estática de 500 lb
Características:
- Impulse los desechos hasta tres veces más lejos, reduciendo la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
- Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb.
- Instale más rápido con funciones que ahorran mano de obra en un sistema un 30% más liviano
- Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar el transporte de la línea de desechos
- Mantenga un ambiente sanitario con accesorios montados en la pared
- Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud adecuada desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ pendiente de patente de Zurn.
- Reduzca el tiempo de ajuste con molduras ensambladas en fábrica y pies universales preestablecidos a una altura de instalación de 5-1/2"
Modelos adicionales disponibles
Z1202-ND4 | Z1202-ND4-FMBO | Z1202-1ND4 | Z1202-2ND4
Palabras clave: portador de inodoro, chorro de sifón, chorro de sifón sin concentrador, EZCarry, sistema de portador de inodoro, sistema EZCarry, sistema de línea portadora, contratistas prefabricados, diseño de pie versátil, junta autoadhesiva, sistema de gestión de agua, sistemas de bajo flujo, plomería sistema, accesorio montado en la pared, sistema de línea portadora, contratistas prefabricados, junta autoadhesiva