Sistema de inodoro de chorro de sifón horizontal EZCarry® con conducto de agua de alto rendimiento y conexiones de cubo y espiga de 4” [102 mm]. El sistema incluye accesorio principal de hierro fundido Dura-Coated con barrido hidromecánicamente optimizado y ventilación extendida de 2” [51 mm], placa frontal ajustable, junta de placa frontal QuickFit™, soportes de pie ranurados prefabricados montados en el piso con base de soporte prefabricada de anclaje superior, amarre de anclaje trasero de alta resistencia de 1/2” [13 mm], pernos de fijación, embellecedor, protectores de espárragos, junta “Neo-Seal” adherida y acoplamiento ajustable resistente a la corrosión de 3” [76 mm] de diámetro x 6” [152 mm] con tapa de prueba integral diseñada para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una clasificación de carga estática de 500 lbs [227 kg].
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |