Publique sus productos
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

Traducido por Google,

Inodoro vertical con sifón ZURN Z1213, sistema rígido, con conexión sin cubo de 102 mm (4") y conexión de ventilación superior de 51 mm (2") o 102 mm (4") (especificar). Incluye conexión principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, acoplamiento ajustable de ABS resistente a la corrosión con tapa de prueba integrada y kit de pernos, con junta "Neo-Seal" adherida, para inodoro con salida trasera montado en el piso. No requiere soporte estándar para el accesorio.

Características:

  • Construcción de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated
  • Acoplamiento ajustable "ZZ" de serie
  • Junta "Neo-Seal" adherida incluida
  • Kit integral de tapa y perno de prueba
Especificaciones
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1213
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-08
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)243
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets