Sistema de soporte para fregadero de servicio con conexión. Incluye montantes rectangulares de acero con recubrimiento Dura con patas soldadas, placa frontal ajustable y placa de soporte superior, conexión Z1208 con ventilación de 51 mm (2"), acoplamiento ABS ajustable resistente a la corrosión con tapa de prueba interna.
Pernos de fijación, molduras y junta "Neo-Seal" adherida
Características:
- Tipo de acoplamiento, sistema de transporte vertical
- Incluye accesorio con conexión No-Hub
- Se utiliza normalmente en urinarios de pared y lavabos de servicio.
- Capacidad de carga de 300 lb
Palabras clave: Baños, Oficinas, Comercial, Especialidades, Transportadores, Urinario, Industrial, Edificios gubernamentales, Edificios de gran altura, Complejo deportivo/centro recreativo, Baños públicos, Correccional/Institucional, Desarrollo, Civil, Zonas de peaje, Transporte, Servicio de alimentos, Planta industrial/procesadora, 56792, Z1217, 1217, 217