Publique sus productos
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

Traducido por Google,

Desagüe receptor de cubierta ZURN Z122 de 305 mm (12") de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con abrazadera de sellado de membrana/marco receptor de cubierta combinado y colador de cúpula interno.

Características:

  • Drenaje receptor de cubierta
  • Se utiliza para recoger residuos indirectos de unidades de climatización en azoteas.
  • Filtro interno en forma de cúpula en el fondo para recoger los residuos.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z122
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-18
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39 13
  • Título OmniClass Roof Drains With Strainer

Disponibilidad en regiones

Norteamérica