Publique sus productos
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
    Zurn

    Z1231EZ Universal Lavatory Carrier

    Traducido por Google,

    Sistema portador universal Z1231EZ diseñado para reducir el tiempo de instalación y brindar flexibilidad en el lugar de trabajo. El soporte de brazo oculto de Zurn viene de serie con brazos universales de hierro dúctil con revestimiento Dura, que incluyen tornillos niveladores y dispositivos de bloqueo elastoméricos de ajuste suave preinstalados. Placas cabecera reversibles con ranuras y mangas de brazo soldadas integrales que proporcionan 2” [51 mm] de ajuste horizontal por placa, lo que permite un ajuste de anclaje de poste horizontal de 13”- 21” [330 mm - 533 mm]. Los montantes, las placas espaciadoras rígidas y las placas cabecera se ensamblan en fábrica para una fácil instalación. El sistema portador viene completo con montantes Dura-Coated construidos con tubos de acero al carbono que cumplen con los estándares ASTM A500 Grado C. Los montantes también incluyen pies de montaje de placa de acero soldada que cuentan con patrones de pernos separados para usar con (2) anclajes de 3/8” [10 mm] o ½” [13 mm] por pata. El portador incluye placas espaciadoras rígidas inferior y superior para un espaciado de 17” [432 mm]. La placa espaciadora superior incluye ranuras horizontales para asegurar el suministro de agua y las tuberías de ventilación. Los sistemas de soporte universal de Zurn superan los requisitos de carga y deflexión cuando se prueban de acuerdo con la norma ASME A112.6.1M en todas las posiciones preliminares y cumplen con los requisitos de espaciado de OSHPD para dos anclajes por instalación vertical.

    Características:

    • Los brazos universales prácticamente eliminan la necesidad de un libro de códigos de operador que brindan capacidad de ajuste en el campo y permiten cambios de lavabos en el campo. El diseño intuitivo del brazo brinda al instalador la capacidad de ajustar el soporte cuando se instala el lavabo.
    • 2 anclajes de pie por montante en lugar de los 4 estándar reducen el costo de anclaje, ahorra tiempo durante la instalación y limita las penetraciones en el piso en espacios reducidos.
    • El sistema de soporte de nuevo diseño permite un ajuste horizontal y vertical independiente. Esto permite una instalación intuitiva y el sistema de conexión flexible ahorra tiempo durante la instalación.
    • La placa espaciadora superior incluye ranuras horizontales para asegurar el suministro de agua y las tuberías de ventilación.
    • El soporte universal para inodoro de Zurn supera los requisitos de carga y deflexión cuando se prueba de acuerdo con la norma ASME A112.6.1M, en todas las posiciones de instalación.
    • Z1231EZ cumple con los requisitos de espaciado de OSHPD para dos anclajes por instalación vertical
    • La opción de sufijo opcional, -WL (manguito de línea de desechos), brinda la capacidad de pasar líneas de aguas grises a través de los montantes sin perder capacidad de carga o deflexión, y es ideal para un espacio de canal confinado.
    • 1 año de garantía

    Palabras clave: lavabo, soporte para lavabo, soporte, persecución, espacio de persecución, soporte para fregadero, lavabo, lavabo, soporte para lavabo, baño comercial, soporte para baño, soporte para lavabo, soporte para lavabo, ASME, soporte para ASME, soporte universal, zurn z1231, proposición 1231 , soporte para fregadero, soporte para lavabo zurn, soporte vertical, soporte para lavabo, soportes de fundición, soporte para urinario zurn, soporte para un, soporte para lavabo zurn, nivel de lavabo 2, piezas de soporte, fregadero ez, libro de códigos de soporte para zurn, hoja de especificaciones del soporte para zurn , soporte para fregadero, asme a112.6.1m, fregadero universal, instalación de soporte para fregadero, ARM CARRIER

    Modelos adicionales disponibles: Z1231EZ-WL

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1231ez
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de productosLavatory & Sink Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-05
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011338
    • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descripción Uniclass 2015Sink supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniClass Lavatory Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica