Publique sus productos
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

Desagüe de techo de 8-3/8" [213 mm] de diámetro, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con combinación de abrazadera de tapajuntas de membrana/protección de grava y Poly-Dome de silueta baja.

Características:

  • Desagüe de techo de 8-3/8" de diámetro
  • Cuello de sujeción y silueta baja Poly-Dome

Palabras clave: Desagüe de techo de diámetro, Domo de silueta baja, Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura, Abrazadera de tapajuntas, Protector de grava, Poly-Dome de silueta baja, Abrazadera de tapajuntas de membrana, Masilla interior, Domo de aluminio, Abrazadera debajo de la plataforma, Placa de plataforma de techo, Extensión estática alta, Receptor de sumidero de techo, Collar de sujeción secundario, Parte superior segura a prueba de vandalismo, Protector de grava perforada, Extensión perforada, Cuerpo de salida lateral roscado

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z125
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición2
  • Ancho (pulgadas)8.38
  • Profundidad (pulgadas)8.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains