Publique sus productos
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    * Diseñado para reducir el tiempo de instalación y reelaboración

    * Cubierta ajustable después del vertido final

    * Parte superior ligera


    Especificaciones
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1400-bz
    • Familia de productoCleanouts
    • Grupo de productosCast Iron Body
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniClass Cleanouts