Publique sus productos
Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout
Zurn

Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout

Traducido por Google,

Limpieza de piso no ajustable ZURN Z1402 Tuf-Top con cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura, con tapón de rosca cónica ABS a prueba de gas y agua, y marco y cubierta seguros resistentes de hierro fundido escoriado redondo.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con opciones superiores de bronce pulido, bronce niquelado y acero inoxidable
  • Limpieza de alta resistencia

Palabras clave: Comercial, Pisos, Limpieza, Drenaje, Edificios gubernamentales, Edificios de gran altura, Militar, Oficinas, Salud, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Servicios de alimentación, MasterSpec, 58758, Z-1402, ZB1402, ZN1402, ZS1402,1402,402

Modelos adicionales disponibles

ZN1402-T

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1402
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosCast Iron Body
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica