Publique sus productos
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
    Zurn

    Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate

    Traducido por Google,

    Desagüe de techo Z150F FLOFORCETM de alto rendimiento y flujo para aplicaciones de desagüe de techo en terrazas de paseos. El desagüe incorpora una superficie interior lisa en forma de embudo, que proporciona una transición perfecta a la conexión de salida y elimina las obstrucciones internas dentro del cuerpo. Completo con cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con abrazadera de tapajuntas de membrana, marco de paseo cuadrado giratorio, aberturas de filtración, abrazaderas de seguridad y rejilla resistente de hierro dúctil a prueba de tacones.

    Cumplimiento:

    Aprobado por la ciudad de Los Ángeles, aprobado por Massachusetts, ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22, cUPC, NPCC

    Características:

      • El marco y la rejilla giran 360° sin sacrificar la integridad de la membrana impermeable.
      • La cresta cortada de la membrana en la parte superior del cuerpo del drenaje proporciona una plantilla para cortar la membrana impermeabilizante al tamaño de abertura adecuado.
      • Las rejillas de hierro dúctil están diseñadas para aplicaciones de servicio pesado.
      • Probado de acuerdo con los métodos de prueba suscritos por la industria; los datos de flujo permiten al ingeniero cumplir con los requisitos del código IPC para dimensionar el sistema de drenaje pluvial.
      • Mayor potencial de flujo para tamaños de salida de 6 y 8 pulgadas

      Palabras clave: drenaje de terraza FloForce, drenaje de techo, drenaje de techo, drenaje completamente giratorio, drenaje completamente giratorio

      Modelos adicionales disponibles: Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®

      Especificaciones
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciazurn-z150f
      • Familia de productoRoof Drains
      • Grupo de productosPromenade Deck
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-10-06
      • Número de edición3
      Información relacionada
      • Material principalHierro fundido
      • Material secundarioDuctile Iron
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEG015130
      • Nombre ETIMDrains
      • Código Uniclass 2015Ss_30_75
      • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
      • Número OmniClass23-13 41 39
      • Título OmniClass Roof Drains

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica