Publique sus productos
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Desagüe Prom-Deck con parte superior cuadrada ZURN Z158 de 10" [254 mm], cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con marco de paseo cuadrado giratorio con aberturas de filtración, abrazaderas de marco y rejilla liviana a prueba de tacones.

    Modelos adicionales disponibles

    Z158 | ZN158

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z158
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosPromenade Deck
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-08
    • Número de edición4
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains