Publique sus productos
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9 de 5 estrellas4.9(16 reseñas)
Traducido por Google,

Desagüe de techo y desagüe de desbordamiento de 12" [305 mm] de diámetro, cuerpos de hierro fundido DuraCoated con abrazadera de tapajuntas de membrana combinada/protectores de grava, placa de cubierta doble Top-Set® y domos de hierro fundido de silueta baja.

Características:

  • Desagüe combinado de 12"
  • Proporciona drenaje primario y secundario en un solo conjunto.
  • La placa de cubierta permite la instalación en el techo de una variedad de materiales de techo.

Palabras clave: techo principal combinado, drenaje de desbordamiento, domos de silueta baja, placa de cubierta superior doble, hierro fundido con revestimiento Dura, abrazadera de tapajuntas de membrana combinada, protectores de grava, placa de cubierta superior doble, domos de hierro fundido de silueta baja, hierro fundido galvanizado, protector de grava perforado de acero inoxidable, junta de tapa de prueba Neo-Loc

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z164
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosCombination Primary Overflow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica