Publique sus productos
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

Traducido por Google,

Desagüe de piso de alta resistencia, tipo poco profundo, de 9" [229 mm] de diámetro, fabricado completamente en acero inoxidable tipo 304 (CF8) con brida de anclaje integral y rejilla no inclinable con acabado liso.

Características:

  • Resistente a la corrosión
  • Desagüe de tipo poco profundo y de alta resistencia
  • Opción de cuerpo de acero inoxidable tipo 316 disponible
  • Collarín de sujeción con opción de orificios de drenaje disponible
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1730
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.82
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)9
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING