Publique sus productos
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

Traducido por Google,

Limpieza de pisos sanitarios industriales de 8 pulgadas de diámetro

Características:

  • Satisfaga a sus clientes eligiendo los productos de alto rendimiento de Zurn, una marca de confianza.
  • Ahorre tiempo en el trabajo con los productos estabilizadores patentados de Zurn.
  • Mantenga un entorno sanitario con material de acero inoxidable de alta calidad.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1840-8b
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de productosZ1800 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-10-07
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniClass Floor Gratings
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste