Publique sus productos
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
Traducido por Google,

Drenaje de cubo de acero inoxidable tipo 304. El drenaje cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.

Características:

  • Los desagües de cubo se pueden usar con o sin cestas de filtro y, por lo general, tienen otras líneas de drenaje que llegan hasta ellos.
  • Diseñado para adaptarse a desagües de zanja, fregaderos de piso, desagües sanitarios y sumideros.
  • Generalmente se utiliza para residuos líquidos indirectos.
  • Viene de serie con acabado granallado.

Palabras clave: Drenaje de cubo, Drenaje de cubo Zurn, Instalación de drenaje de cubo Zurn, Drenaje de cubo de hierro fundido Zurn, Drenaje de cubo de acero inoxidable Zurn, Instalación de drenaje de cubo

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1870
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de productosZ1800 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Norteamérica