Publique sus productos
Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1900 12" x 12" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

Traducido por Google,

Receptor Zurn Z1900 Sani-Flor de 12” x 12” x 6” [305 mm x 305 mm x 152 mm] de profundidad, cuerpo de hierro fundido y rejilla cuadrada de uso liviano con aberturas ranuradas de 1/2” [13 mm], interior de esmalte de porcelana blanco resistente al ácido y superior, completo con colador de cúpula inferior interior antisalpicaduras de ABS blanco.

Características:

  • El revestimiento de esmalte resistente a los ácidos proporciona resistencia química
  • El cuerpo redondeado previene la acumulación de bacterias.
  • Filtro interior de cúpula inferior antisalpicaduras para atrapar residuos

Palabras clave: Comercial, Esmalte de Porcelana, Fregaderos de Piso, Drenaje, Edificios Gubernamentales, Edificios de Gran Altura, Militar, Oficina, Atención Médica, Sistemas Escolares, Instalaciones Educativas, Universidades, Industrial, Servicio de Alimentos, Sala de Descanso/Cocina/Cafetería, Cocina y Alimentos, Correccional /Institucional, industrial/planta de procesamiento, hotelería, 59341, Z-1900, ZN1900, ZS1900,1900,900, embudo ovalado, conjunto estabilizador, profundidad del sumidero, conexión de cebador de trampa, interior esmaltado, filtro de cúpula de aluminio, receptor Sani Flor, hierro fundido cuerpo, colador de cúpula inferior

Modelo adicional disponible

Z1900-K, Z1900-2, Z1900-2-K, Z1900-3, ZN1900-2, Z1900-K-2

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1900
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosPorcelain Enamel Coated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición3
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015130
  • Nombre ETIMDrains
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains