Receptor Sani-Flor de 12” x 12” x 8” [305 mm x 305 mm x 203 mm] de profundidad, cuerpo de hierro fundido y rejilla cuadrada de uso liviano con aberturas ranuradas de 1/2” [13 mm], interior y parte superior de esmalte de porcelana resistente al ácido blanco, completo con filtro interior en forma de cúpula inferior antisalpicaduras de ABS blanco.
Características:
- El revestimiento de esmalte resistente al ácido proporciona resistencia química.
- El cuerpo redondeado evita la acumulación de bacterias.
- Filtro de cúpula inferior interior antisalpicaduras para atrapar residuos
Modelos adicionales disponibles
(Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)
Palabras clave: Receptor Saniflor, cuerpo de hierro fundido, resistente a los ácidos, resistencia química, brida de anclaje, orificios de filtración, collar de abrazadera, conexión de cebador de trampa, filtro de cúpula inferior, filtro a prueba de vandalismo, filtro de cúpula de aluminio