Publique sus productos
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

El receptor Zurn Z1910 Sani-Flor tiene un cuerpo de hierro fundido de 8" x 8" x 6" de profundidad y una rejilla cuadrada de servicio mediano con aberturas ranuradas de 7/16".

Características y beneficios

* El revestimiento de esmalte resistente al ácido proporciona resistencia química.
* El cuerpo redondeado evita la acumulación de bacterias.
* Filtro interior en forma de cúpula inferior antisalpicaduras para atrapar residuos.

Modelos adicionales disponibles

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Palabras clave: Receptor Sani Flor, Profundidad del sumidero, Receptor Zurn Sani Flor, Insatlación del receptor Sani Flor, Profundidad del sumidero del Recepto Zurn Sani Flor, ZN1910

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1910
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosSani-Flor Receptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-30
  • Número de edición3
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCGrating
  • Código UNSPSC301032
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniClass Floor Gratings