Publique sus productos
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

Traducido por Google,

Drenaje para terrazas ajardinadas ZURN Z349, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, tubo de rebosadero perforado de 8" [203 mm] de altura con cúpula y abrazadera de sellado de membrana/protector de grava combinados.

Características:

  • Tubo vertical de rebosadero perforado de 8" de altura con cúpula.
  • Protector de grava incluido
  • Disponibles con sellador interior, junta interior, rosca, sin cubo y salida Neo-Loc.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z349
  • Familia de productoPlanting Area
  • Grupo de productosDrain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains