Publique sus productos
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Traducido por Google,

Los desagües para zonas de plantación son ideales para atrios interiores, terrazas exteriores en azoteas y zonas de plantación a nivel del suelo donde se requiere drenar el exceso de agua. El tubo vertical perforado debe estar revestido de grava para permitir una percolación adecuada. Para otros desagües disponibles para zonas de plantación, consulte las referencias Z348, Z349 y Z35.

Características:

  • Los desagües para zonas de plantación son ideales para atrios interiores, terrazas exteriores en azoteas y zonas de plantación a nivel del suelo donde se debe drenar el exceso de agua.
  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y abrazadera de membrana reversible combinada.
  • Cabezal de bronce de níquel ajustable verticalmente con collarín de sujeción
  • Disponible con sellador interior, junta interior, roscado, sin cubo y salida Neo-Loc.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z350
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosDeck Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-02
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)8.38
  • Profundidad (pulgadas)8.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains