Desagüe para piso y ducha Zurn Z415-BZ1, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con salida inferior, combinación de abrazadera de membrana invertible y collar ajustable con ranuras de filtración y conjunto superior. La serie de drenaje EZ1TM está diseñada para simplificar la instalación del producto y consta de una protección de concreto, hasta 1” [25] de ajuste vertical posterior al vertido, cuñas preempaquetadas para corrección de inclinación y un sistema liviano “Tipo B” integrado y autónomo a prueba de tacones. Filtro con cubierta empotrada para protección durante el vertido de hormigón.
Características:
Palabras clave: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, uso liviano, drenaje de piso, drenaje, 833-625NR, tecnología EZ1, drenaje de ducha, cuerpo de hierro fundido, drenaje de piso, corrección de inclinación, salida inferior, abrazadera de membrana, ajuste posterior al vertido, conexión de cebador de trampa, hierro fundido recubierto de epoxi resistente a ácidos, hierro fundido galvanizado, adaptador de extensión de ajuste, conjunto de anillo estabilizador, protección del sello de trampa
Modelos adicionales disponibles
Z415-6BZ1
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |