Publique sus productos
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

Traducido por Google,
El drenaje de piso Zurn Z415BZ con cuerpo de hierro fundido brinda ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn. Viene de serie con abrazadera de membrana invertible y collar ajustable con ranuras de filtración y filtro nivelador de uso liviano, de bronce níquel pulido. Características y beneficios * Diseñado para reducir el tiempo de instalación y retrabajo * Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior y tapa de bronce pulido o bronce de níquel pulido disponible * Filtro nivelador de uso liviano, bronce de níquel pulido tipo BZ
Especificaciones
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z415bz
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-09
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)8.38
  • Profundidad (pulgadas)8.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica