Publique sus productos
Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer
Zurn

Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha ZURN Z415H, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con ranuras de drenaje y colador ligero de bronce niquelado pulido "TIPO H" con dispositivo de abrazadera de sellado para sujeción a nivel del piso terminado.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, y tapa disponible en bronce pulido o bronce níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Colador ligero tipo H de bronce niquelado pulido con dispositivo de sujeción para fijación a nivel del piso terminado.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z415h
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)8.38
  • Profundidad (pulgadas)8.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains