Publique sus productos
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con ranuras de filtración y colador ligero DCCI "TIPO N" con rejilla de brida profunda.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, y tapa con revestimiento Dura-Coated, bronce pulido o bronce níquel pulido disponible.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
  • Colador ligero de hierro fundido Dura-Coated tipo N con rejilla de brida profunda.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z415n
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de productosFinish Floor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.75
  • Ancho (pulgadas)8.5
  • Profundidad (pulgadas)8.5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains