Publique sus productos
Z6003PL-EWS Aquaflush® PL Plus Exposed Manual Flush Valve -0.5 gpff
Zurn

Z6003PL-EWS Aquaflush® PL Plus Exposed Manual Flush Valve -0.5 gpff

Traducido por Google,
Válvula de fluxómetro cromada, silenciosa, tipo diafragma, expuesta, con exterior pulido. Completo con un diafragma de doble sello resistente a la cloramina con un by-pass resistente a obstrucciones. La válvula cumple con ADA con una función de manija que no se mantiene abierta ni fugas, interruptor de vacío de contrapresión alta, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, cola ajustable, acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior. El tope de control tiene protección interna de sifón. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a la cloramina. Aquaflush Plus se suministra como se especifica arriba e incluye un kit de soldadura blanda, una tapa de tope resistente al vandalismo y una brida de pared fundida. Completo con un diafragma de doble sello resistente a la cloramina con un by-pass resistente a obstrucciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z6003pl-ews
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de productosAquaFlush®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas