Publique sus productos
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6152 Aquaflush® Concealed Closet Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga oculta y silenciosa de latón rugoso con diafragma de doble sello resistente a la cloramina y derivación antiobstrucción. Incluye botón pulsador sin retención de apertura ni fugas, interruptor de vacío de alta presión, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, tubo de cola ajustable, tubo de descarga, conexiones de codo para descarga y acoplamiento de espiga para conexión trasera. El tope de control cuenta con protección interna contra sifón. ​​Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Características:

    • Diafragma de derivación lineal resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Botón pulsador manual con tecnología de sellado antifugas.
    Especificaciones
    • keywords: Concealed Valves,Manual,Flush Valves,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Zurn One Systems Specifier,,6152,152

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z6152
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosAquaFlush®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5
    • Ancho (pulgadas)9
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas