Publique sus productos
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
    Zurn

    Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Zurn Z8700-PC a Z8708-PC. – Sifón en P con cuerpo de latón fundido cromado (aleación de cobre) con limpieza, curva de pared tubular de latón según se especifica, tuercas fundidas a presión y escudo poco profundo con entrada de compresión.

    Características:

    • Sifón en P con cuerpo fundido y cromado, con limpieza
    • Tuercas fundidas a presión
    • Escudo superficial con entrada de compresión
    • Garantía limitada de 3 años

    Palabras clave: trampa de pared, trampas en P con codo de pared, codo de pared debajo del fregadero, cromado, cuerpo fundido, trampa en P con limpieza, tuercas fundidas a presión, escudo poco profundo, latón tubular, codo de pared de latón tubular, escudo de latón fundido con tornillo de fijación, escudo de caja

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z870x
    • Familia de productoDrains (Wastes)
    • Grupo de productosTraps and Supplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-29
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)1.25
    • Profundidad (pulgadas)10.62
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica