Publique sus productos
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
    Zurn

    Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame

    Traducido por Google,

    Los canales tienen una longitud de 80” [2032 mm], un ancho de 6-1/8” [156 mm] y una garganta de 4” [102 mm]. Las secciones de canal modulares están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con un 0 % de absorción de agua. Los canales tienen una conexión mecánica positiva entre las secciones del canal que no se separará durante la instalación y se bloqueará mecánicamente en el entorno de concreto cada 10” [254 mm]. Los canales pesan menos de 2,31 lb [1,05 kg] por pie lineal, tienen un fondo autolimpiante liso con un radio de 1-1/2” [38 mm] con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada de 0,75 % o neutra de 0 %. Los canales tienen clips de varilla de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Los canales se suministran con rejillas DGC estándar que se bloquean al marco. Rejilla ranurada de hierro dúctil de 5,375” [137 mm] de ancho de Zurn que cumple con la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 20” [508 mm] con ranuras de 1/2” [13 mm] de ancho y profundidad de apoyo de 3/4” [19 mm]. La rejilla tiene un área abierta de 28,1 in²/ft. [59,5 cm²/m]. El canal se suministrará con un marco de hierro dúctil fundido que cumple con la especificación ASTM A536-84, Grado 60-45-10. Se suministra en longitudes nominales de 20” [508 mm] con 4 anclajes de hormigón por sección. Las barras de bloqueo de la rejilla deben ser parte integral del marco. El marco se suministra con acabado con revestimiento dura.

    Palabras clave: Sistema de drenaje de zanja lineal Perma-Trench®, Instrucciones de instalación del drenaje de zanja Zurn z886, Instrucciones de instalación del sistema de drenaje de zanja Zurn z886 HD

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z886-di
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosHDPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje