Publique sus productos
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886-HD Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los canales tienen una longitud de 80” [2032 mm], una abertura de 6-3/4” [171 mm] de ancho y una garganta de 4” [102 mm]. Las secciones modulares de los canales están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con 0 % de absorción de agua. Los canales tienen una conexión mecánica firme entre sí que no se separa durante la instalación y se fijan mecánicamente al marco de hormigón cada 10” [254 mm]. Los canales pesan menos de 2,31 lb. [1,05 kg] por pie lineal, tienen un fondo liso, autolimpiable y redondeado de 38 mm [1-1/2”) con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada del 0,75 % o neutra del 0 %. Los canales incorporan grapas de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Los canales se suministran con rejillas DGC estándar que se fijan al marco. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 137 mm [5,375”] de ancho, conforme a la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según la norma DIN EN1433 para cargas superiores. Se suministra en longitudes nominales de 508 mm (20") con ranuras de 13 mm (1/2") de ancho y una profundidad de apoyo de 19 mm (3/4"). La rejilla tiene un área abierta de 59 463 mm² por metro (28,1 pulg.² por pie). El conjunto de marco de acero al carbono de alta resistencia, de 2,67 mm (0,105") de espesor, cumple con la especificación ASTM A36, con 10 anclajes de hormigón de 102 mm (4") de largo por cada 2032 mm (80"). Las barras de fijación de la rejilla deben estar integradas al marco. El marco se suministra con acabado de pintura en polvo. Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado según la norma ASTM AWS D1.1. Los marcos se fabrican en EE. UU.

      Palabras clave: instrucciones de instalación del zurn z886-hd, hoja de especificaciones del zurn z886, instalación de drenaje de zanja del zurn, zurn Z886-hd

      Especificaciones
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciazurn-z886-hd
      • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
      • Grupo de productosHDPE, Heavy Duty
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2012-01-12
      • Número de edición2
      • Ancho (pulgadas)6.75
      • Profundidad (pulgadas)81
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)2.31
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
      • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
      • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
      • Número OmniClass23-39 29 13 19
      • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems