Los canales ZURN Z886-PVS tienen 80” [2032 mm] de largo, 6-1/4” [159 mm] de ancho y una garganta de 4” [102 mm]. Las secciones modulares del canal están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con un 0 % de absorción de agua. Los canales cuentan con una conexión mecánica segura entre las secciones que no se separará durante la instalación y se fijará mecánicamente al entorno de concreto con una separación mínima de 10” [254 mm]. Los canales pesan menos de 2,31 lb/pie [3,9 kg/m], tienen un fondo autolimpiante liso con un radio de 1-1/2” [38 mm], un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada de 0,75% o neutra del 0%. Los canales incluyen clips de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Los canales se suministran con rejillas PVS estándar no extraíbles. La rejilla Zurn de acero prefabricada para pavimentación, con un ancho de 3/8” [10 mm] y una altura de 2-3/4” [70 mm], con refuerzo de hierro dúctil conforme a la especificación ASTM A536-84, grado 80-55-06, tiene una clasificación de clase B según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 40” [1016 mm] con una profundidad de apoyo de 3/4” [19 mm]. La rejilla tiene un área abierta de 4,5 in²/pie [95 cm²/m].
Características:
- Ahorra hasta un 75 % de mano de obra - Fabricado en polietileno ligero y duradero.
- Clips integrales para barras de refuerzo para ajuste de elevación
- Secciones más largas y ligeras
- Conexiones de enclavamiento mecánico