Publique sus productos
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

El colector ZURN Z887-12 tendrá un marco de 305 mm (12”) de ancho x 624 mm (24-9/16”) de largo y 610 mm (24”) de profundidad. El colector estará hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con 0 % de absorción de agua. Se fijará mecánicamente al marco de hormigón cada 254 mm (10”). El peso del colector será inferior a 6,6 kg (14,6 lb). El colector contará con abrazaderas de refuerzo estándar para fijarlo en su ubicación definitiva. Se suministrará con rejilla DGC estándar. Rejilla ranurada Zurn de hierro dúctil de 305 mm [12"] de ancho, conforme a la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. Esta rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según la norma DIN EN1433 para carga superior. Se suministra en longitudes nominales de 608 mm [24"] con ranuras de 21 mm [13/16"] de ancho y una profundidad de apoyo de 38 mm [1-1/2"]. La rejilla tiene un área abierta de 171 cm²/m [80,8 in²/pie]. El sistema tiene clasificación DIN Clase C según la norma EN1433. Las rejillas no se fijan al depósito.

Características:

  • Ahorra mano de obra hasta un 75%: construcción ligera y duradera de polietileno
  • Clips de varilla de refuerzo integrales para conjunto de elevación
  • Se fija fácilmente al sistema de zanja.
  • EE. UU. configurable

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z887-12
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosCatch Basin, HDPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems