Publique sus productos
Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"
Zurn

Z887-24 Perma-Trench® Catch Basin 24" x 24"

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Cuenca colectora Zurn Z887-24, 24" x 24". Cuerpo reforzado con polietileno de alta densidad, completo con extremos entrelazados, dispositivos combinados de amarre/nivelación, marco integral y rejilla de hierro fundido con revestimiento de dura para trabajo pesado.

  • Ahorra mano de obra hasta un 75% - Construcción de polietileno ligero y duradero
  • Clips de armadura integrales para conjunto de elevación
  • Se acopla fácilmente al sistema de zanjas
  • Estados Unidos configurable
Especificaciones
  • Zurn Z887-24 Catch Basin shall be 23-1/4 wide reveal x 24-5/8 long and 24 deep. Catch basin shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall mechanically lock into the concrete surround. Basin shall weigh less than 20.0 lbs. Catch basin shall have rebar clips standard to secure basin in its final location. Shall be provided with standard DGC grate. The 22-1/4 wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24" nominal lengths with 11/32 wide slots, and 1-1/2 bearing depth. Grate has an open area of 164.00 sq. in per ft.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z887-24
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosCatch Basin, HDPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)23.25
  • Profundidad (pulgadas)25.63
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica