Publique sus productos
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Traducido por Google,

El colector Zurn Z887-6 tendrá un ancho de 6-1/4 [159] x 20-3/4 [527] de largo y 20 [508] de profundidad. El cuerpo estará hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con 0% de absorción de agua. Se fijará mecánicamente al marco de concreto un mínimo de cada 10 [254]. El colector pesará menos de 17 bs. [7.7 kg] por pie lineal. El colector contará con abrazaderas de varilla de refuerzo estándar para asegurarlo en su ubicación final. Se proporcionará con rejillas DGC estándar que se fijan con barras de seguridad al colector y no está diseñado para soportar cargas de tráfico dinámico. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 6 [152] de ancho, conforme a la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según la norma DIN EN1433 para cargas superiores. Se suministra en longitudes nominales de 20 [508] con ranuras de 1/2 [13] de ancho y una profundidad de apoyo de 3/4 [19]. La rejilla tiene un área abierta de 18,57 pulg.² por pie [39.307 mm² por metro].

Características:

  • Ahorra mano de obra hasta un 75%: construcción ligera y duradera de polietileno
  • Clips de varilla de refuerzo integrales para conjunto de elevación
  • Se fija fácilmente al sistema de zanja.
  • EE. UU. configurable

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z887-6
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosCatch Basin, HDPE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems