Publique sus productos
ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archivados

ZA100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Aluminum Dome Strainer, Underdeck Clamp and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZA100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette aluminum dome

Especificaciones
  • ZA100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette aluminum dome.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-za100-c-ea
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-29
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage