Publique sus productos
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Traducido por Google,
Válvula Metroflush® operada por sensor expuesta para sanitarios
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zems6200
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de productosZEMS Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves