Publique sus productos
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets

    Traducido por Google,
    Válvula de fluxómetro cromada, silenciosa, tipo diafragma, expuesta, con exterior pulido. Completo con AquaVantage TPE de Zurn, diafragma de doble sello resistente a la cloramina con un by-pass de filtrado triple resistente a las obstrucciones. La unidad cuenta con un actuador de motor de 6 V CC con sensor de infrarrojos automático, LED de vista del usuario, luz indicadora de batería baja, descarga automática conmutable de 24 horas y descarga de retraso de tres segundos para evitar descargas falsas, sensor en ángulo de 10 grados para una detección óptima del usuario, descarga de cortesía botón, carcasa de policarbonato resistente a impactos, lente de vidrio resistente a impactos y cubierta de metal cromado. La unidad viene completa con 4 baterías tamaño "C", llave para instalación y llave allen para el compartimiento de la batería. Los componentes electrónicos EZ Flush son ultraeficientes desde el punto de vista energético para una duración óptima de la batería. Esta unidad incorpora un interruptor de vacío de alta contrapresión, una tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, pieza de cola ajustable, acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior. El tope de control tiene protección interna de sifón, tapa de tope a prueba de vandalismo, kit de soldadura blanda y una brida de pared fundida con tornillo de fijación. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a la cloramina.
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zer6000av-cpm
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosAquaVantage®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas