Publique sus productos
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Traducido por Google,

Válvula de descarga oculta de latón rugoso con diafragma de doble sello AquaVantage TPE de Zurn, resistente a la cloramina y con derivación de triple filtro resistente a la obstrucción. Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción. Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento. Válvula de descarga de accionamiento hidráulico para aplicaciones sanitarias.

Características:

  • Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
  • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
  • Válvula de descarga de accionamiento hidráulico para aplicaciones penitenciarias.
  • Garantía de 3 años
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zh6613av-mbp
  • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
  • Grupo de productosAquaVantage®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves