El drenaje para ducha y piso poco profundo ZPD1 ZURN POD PRO® con marco de sujeción y salida empotrada está diseñado para reducir el tiempo de instalación y brindar flexibilidad en el lugar de trabajo. El drenaje de piso sanitario menos profundo de Zurn viene de serie con un cuerpo de acero inoxidable fundido Tipo 304 de perfil bajo, ½” [13 mm] de profundidad, con salida inferior empotrada de acero inoxidable Tipo 304 independiente de 12” [350 mm] de largo, junta de salida de neopreno, combinación de abrazadera y marco de membrana de bronce de níquel o acero inoxidable con ranuras de filtración integrales, y filtro seguro de uso liviano, redondo o cuadrado, de bronce de níquel pulido o acero inoxidable, a prueba de tacones, con etiqueta de filtro para protección durante el colocación de mosaicos o el vertido de concreto. El cuerpo del drenaje también incluye tres bridas de seguridad diseñadas para permitir que el drenaje se fije mecánicamente rápida y fácilmente a cualquier superficie del piso.
Características:
ZPD1 | ZPD1-NB | ZPD1-SS | ZPD1-5B | ZPD1-6B | ZPD1-5S | ZPD1-6S | PODPRO
Palabras clave: drenaje de piso, módulo externo, construcción prefabricada, prefabricado, salida empotrada, desagüe de ducha, cubo de sedimentos, colador de bronce y níquel, DRENAJE DE PISO POCO PROFUNDO, bronce de níquel pulido, drenaje de piso sanitario, abrazadera de membrana, salida inferior empotrada , drenaje de piso sanitario, ranuras de filtración, embudo de diámetro, piso poco profundo, drenaje de piso ZPD1, drenaje de piso POD Pro, construcción de cápsula externa, construcción prefabricada, drenaje de perfil bajo, tecnología de salida directa, drenaje de fácil instalación, flexibilidad en el lugar de trabajo, ZPTSP POD Pro Sello de trampa de barrera, reducción de la evaporación de la trampa, prevención de gases, prevención de olores, prevención de insectos, compatibilidad con drenaje lineal ZPT1, soluciones de drenaje, drenaje de piso Zurn, drenaje de piso comercial, drenaje de piso residencial, drenaje de piso industrial, tecnología de trampa de barrera
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |