Publique sus productos
ZPT1 POD Pro Linear Drain
ZPT1 POD Pro Linear Drain
    Zurn

    ZPT1 POD Pro Linear Drain

    3.6 de 5 estrellas3.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    El drenaje lineal poco profundo ZPT1 con brida de membrana y salida empotrada está diseñado para reducir el tiempo de instalación y brindar flexibilidad en el lugar de trabajo. El drenaje lineal sanitario más superficial de Zurn viene de manera estándar con un canal en forma de V antiencharcamiento fabricado en acero inoxidable tipo 304, de perfil bajo, de 1/2” [13 mm] de profundidad, con salida inferior empotrada independiente de acero inoxidable tipo 304, con desplazamiento No-Hub de 2” [51 mm] y 12” [350 mm] de largo. El drenaje lineal también viene de manera estándar con una brida de membrana integral para membranas impermeabilizantes adhesivas, junta de salida de neopreno y una rejilla ranurada de acero inoxidable a prueba de tacones, de servicio liviano y asegurada con borde de baldosas combinado y bloqueo de rejilla integrado. El drenaje está diseñado para instalaciones de contrapiso poco profundas donde puede no haber concreto y se puede pedir a medida para adaptarse a espesores de baldosas terminadas de 1/4” [6 mm] a 3/4” [19 mm] en incrementos de 1/16” [2 mm].

    Características:

    • El drenaje está diseñado para instalaciones de contrapisos poco profundos donde puede no haber concreto y se puede pedir a medida para adaptarse a espesores de baldosas terminadas de 1/4" a 3/4" en incrementos de 1/16".
    • El drenaje lineal también viene de serie con una brida de membrana integral para impermeabilización, una junta de salida de neopreno y una rejilla de acero inoxidable segura.
    • Cuatro opciones de rejilla estética disponibles: tejido de canasta, bloque decorativo, ranurado (viene de serie a menos que se indique lo contrario) y ondulado.
    • Cumplimiento de la ADA y Heel-Proof
    • Capacidad de carga de servicio ligero para aplicaciones de tránsito peatonal
    • 1 año de garantía

    Palabras clave: Prefabricado, Prefabricado, Modular, Construcción de cápsulas, Construcción prefabricada, Zanja, Drenaje de zanja, Flothru, Flo-thru, Lineal, Drenaje lineal, Drenaje, Drenaje lineal, Drenaje de ducha, Sin barreras, Drenaje sin barreras, Drenaje decorativo, Drenaje decorativo, Zanja decorativa, Drenaje de acero inoxidable, Acero inoxidable, Zanja de acero inoxidable, Drenaje lineal de acero inoxidable, Drenaje sanitario, Drenaje sanitario, Zanja de inodoro, Zanja Pro, Drenaje Pro, Vaina de acero inoxidable, Junta de salida, Rejilla ranurada, Desagües de aguas residuales de cubierta, Drenaje de zanja lineal poco profundo, Brida de membrana, Salida empotrada

    Modelo(s) adicional(es) disponibles

    ZPT1-CLO-OL

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zpt1
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de productosShallow Pour - POD - Prefab Construction -Linear Finish Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-29
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)3
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica