Publique sus productos
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve
    Zurn

    ZTR6203 ZTR Sensor Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga cromada expuesta con tapa exterior de metal pulido y robusto.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • I+T de IAPMO
    • CSA B125.37
    • Listado en cUPC
    • Listado en el IPC
    • NPCC

    Características:

    • Kit de pistón filtrado resistente a las cloraminas
    • Aleación de latón con bajo contenido de plomo, resistente a DR, patentada
    • Sensor actuador alimentado por 4 baterías "AA" Duración de batería de 3 años con 48.000 activaciones al año
    • Botón de anulación manual mecánica
    • Control de parada Protección interna de sifón Tapa de tope resistente al vandalismo Kit de soldadura blanda Brida de pared fundida con tornillo de fijación
    • Rompedor de vacío Alta contrapresión Tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza
    • Sellos internos resistentes a la cloramina
    • Cordal ajustable
    • Acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior

    Palabras clave: Válvulas de descarga con sensor, válvula de descarga para urinario, válvula de descarga con sensor para urinario, válvula de descarga con sensor para urinario Zurn, válvula de descarga con sensor Zurn, válvula de descarga con sensor para urinario

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-ztr6203
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosZTR Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas