Publique sus productos
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    Z6200 Metroflush Piston Operated Exposed Flush Valve for Water Closets

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga cromada de pistón silencioso, expuesta y con exterior pulido. Incluye el bypass filtrado MetroVantage de Zurn, resistente a las cloraminas. La válvula cumple con la ADA e incorpora una manija antifugas y sin retención de agua. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a las cloraminas.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • I+T de IAPMO
    • CSA B125.37
    • Código uniforme de plomería listado por UPC
    • Listado en el IPC
    • Listado en el NPCC
    • Etiquetado con Watersense

    Características:

    • Aleación patentada de latón con bajo contenido de plomo resistente a la descincificación
    • Control Stop tiene protección interna de sifón, kit de soldadura blanda, pared
      brida con tornillo de fijación.
    • Rompedor de vacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza
    • Sellos internos resistentes a la cloramina
    • Cordal ajustable
    • Acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior

    Palabras clave: Metro Flush, Válvulas de descarga, Zurn Metro Flush, Válvula de descarga, Finish Plumbing

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z6200
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosMetroFlush®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers